Monteur de commutation SSD / HDD 2.5po

Monteur de commutation SSD / HDD 2.5po
Mounter enabling attachment of two 2.5 inch SSD / HDD on 3.5 inch bay.

[Features]
· Conversion mounter that can attach two 2.5 inch SSD / hard disk on one 3.5 inch bay at the same time.
· Simple attachment as no screws are used.
· The gap of holes and the number of holes for side face screw hole for bay fixation is same as that of 3.5 inch hard disk.
· Because it is an all-in-one mounter, can be fixed easily as compared to a product putting multiple parts together.
· Design with handles makes it easy to take out of a PC case.
· A 2.5 inch hard disk of 12.5 mm thickness can also be loaded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK-HD251

Référence pièce
TK-HD251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.81 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Nombre de bases de montage : 1 Caractéristiques Un SSD / HDD 2.5 pouces peut être installé dans un compartiment 3.5 pouces. Huit petits trous et un gros trou augmentent la dissipation de la chaleur. Taille(mm) l102 x P98 x H10
Disques pris en charge HDD / SSD de 2.5 pouces Accessoire Huit vis métriques (M3x5)

Assistance technique