• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier DVD / CD

Boîtier DVD / CD
  • Remise sur volume

Blue-ray media / DVD / CD, thick enough to hold one disk, 10 mm general plastic music case.

[Features]
· Standard size plastic case series.
· 10 mm general plastic music case.
· Also stores the jacket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCD-PN10BK
FCD-PN10C
FCD-PN10W
FCD-PN30BK
FCD-PN30C
FCD-PN30W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Nombre contenu dans un paquet
(Feuilles)
Matériau Support compatible Taille (l x P x H)
(mm)

10.76 €

Disponible 6 jours Noir10PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

10.76 €

Disponible 6 jours Clair10PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

10.76 €

Disponible 6 jours Blanc10PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

25.05 €

Disponible 6 jours Noir30PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

25.05 €

Disponible 3 jours Clair30PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

25.05 €

Disponible 6 jours Blanc30PolystyrèneDisque Blu-ray / DVD / CD142x10x124.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de stockage(Feuilles) 1 Épaisseur du boîtier(mm) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique