• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bureau GE

Bureau GE
  • Remise sur volume

Layout your office with beauty and functionally. With power supply and cable processing function.

[Features]
· Storage, power supply, cable wiring function as standard equipment, standard PC desk.
· Easy assembly, no trouble.
· Since the desk is shipped in unassembled state, it is easy to pack and carry in and out.
· Troublesome cable wiring and processing: Beautiful cable process
· The back panel has a dual structure and can hide extra cables etc.
* The back panel and cable storage panel can be installed in either the front or back by default setting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE-1071
GE-1081
GE-1271
GE-1281
GE-1283
GE-1471
GE-1481
GE-1671
GE-1681
GE-1871
GE-1881
GE-771
GE-871
GE-881
GE-882
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Classification Taille
(mm)
Caractéristiques Matériau Contenu des accessoires ou du jeu

527.67 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel1000 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

552.70 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel1000 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

576.75 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel1200 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

604.50 €

Disponible 10 jours Sous-table non inclusel1200 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

785.37 €

Disponible 43 jours Sous-table inclusel 1200 x P 800 x H 700 + (200 à 550)Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

678.56 €

Disponible 9 jours Sous-table non inclusel1400 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

705.32 €

Disponible 9 jours Sous-table non inclusel1400 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

765.94 €

Disponible 9 jours Sous-table non inclusel1600 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

798.71 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel1600 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

875.89 €

Disponible 9 jours Sous-table non inclusel1800 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

902.18 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel1800 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

439.22 €

Disponible 43 jours Sous-table non inclusel700 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

479.78 €

43 jours Sous-table non inclusel800 x P700 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

495.62 €

Disponible 9 jours Sous-table non inclusel800 x P800 x H700Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

600.66 €

Disponible 43 jours Sous-table inclusel 800 × P 800 × H 700 + (200-550)Produit avec réduction de formaldéhyde Livré avec des roulettes, des pieds de réglage, une sortie pour câble de type large, un panneau de stockage pour câble, un dispositif pour source d'alimentation et un interrupteur intégré.Plaque supérieure : Bois (panneau en mélamine décoratif), profilé : Acier (finition peinte en mélamine cuite au four)Roulettes, pieds de réglage, couvercles pour cordon, plaque supérieure : Sortie pour câble, sortie pour câblage horizontale, sortie de montage pour fil de sécurité

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique