• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Socle pour iPad / iPad 2 / tablettes / Slate PC

Socle pour iPad / iPad 2 / tablettes / Slate PC
  • Remise sur volume

As it is folding, ideal for mobiles, also angle can be adjusted easily.iPad/iPad2/ A stand for tablets and slate PCs.

[Features]
· The stand allows for 9 to 12 inch tablets to be used in an upright position. The angle can be adjusted easily.
· [Features]· Set 9 to 12 inch tablet PCs, slate PCs, e-books, iPads, or the iPad2 etc., upright to operate them more easily.
· Angle can be adjusted easily by opening the frame.
· As the frame and base are slip resistant, touch pad can also be used comfortably without it moving.
· Can be mounted horizontally or vertically.
· Foldable and easy to carry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-IPADST9

Référence pièce
MR-IPADST9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

25.67 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau ABS Taille(mm) l 110 × P 153 × H 26 (plié)

Vous vous trouvez sur la page de Socle pour iPad / iPad 2 / tablettes / Slate PC, le numéro d'article est le suivant: MR-IPADST9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-IPADST9.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique