• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot pour tablette iPad

Chariot pour tablette iPad
  • Remise sur volume

Store, charge or synchronize multiple iPads or tablets at the same time.

[Features]
· Keeps, charges and synchronizes multiple iPads together at the same time.
· Store, charge and synchronize multiple iPads at the same time.
· The iPad storage part is made using tough-wearing elastomer materials.
· The storage is designed with a downwards tilt facing inwards. It also features a stopper to prevent iPads from falling out.
· Can simultaneously synchronize iPads and tablets, making it easy to share information for meetings by synchronizing before the meeting and adding any relevant materials or data.
· 2 power connectors are installed at the top to charge notebook PCs or other devices.
· The LED located on the top helps to confirm the charging status of iPads.
· When charging the light is orange, green indicates fully charged, and red when synchronizing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAI-CAB16W

Référence pièce
CAI-CAB16W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécification de la source d'alimentation Accessoire

769.20 €

Disponible 43 jours Entrée nominale : 3A / 100-120VCA, sortie USB : 2.4A / 5VCC (× 10 ports), consommation d'énergie : 120W (avec 10 unités en chargement)Câble de source d'alimentation (3P femelle / 2P mâle, longueur du cordon : 1.8m), câble USB (1m), touche x2 (10 types), plaque de fixation, vis à bois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier Blanc Matériau Corps principal : Résine, surface latérale / arrière : Acier (revêtement en poudre de résine époxy), poignée : Résine Taille(mm) l400xP350xH430
Classification 10 blocs stockés

Vous vous trouvez sur la page de Chariot pour tablette iPad, le numéro d'article est le suivant: CAI-CAB16W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAI-CAB16W.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique