• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-tablette et iPad

Porte-tablette et iPad
  • Remise sur volume

Sticks with a magnet. Can stick on refrigerators also.

[Features]
· Mounted using 7 to 11 inch tablet compatible screws or by magnet.
· · For easy mounting of iPad mini / iPads and tablets 7 to 11 inches in size.
· It has a built-in magnet which is used for sticking on refrigerators, white boards and other such metal bases.
· The side width can be adjusted to size.
· You can fix the holder on a wall using the wooden screws that come with it.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-TABST9BK
MR-TABST9W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Classification Accessoire

29.74 €

Disponible Jour même

Stock

Épaisseur compatible : jusqu'à 13mm (noir)Ruban double-face, tampon de réglage de l'épaisseur, vis en bois x4

29.60 €

Disponible 5 jours Épaisseur compatible : jusqu'à 13mm (blanc)Ruban double-face, tampon de réglage de l'épaisseur, vis en bois x4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Corps principal : Résine ABS Taille(mm) l55xP21xH150.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique