• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bras (support) pour iPad

Bras (support) pour iPad
  • Remise sur volume

Arm (holder) for iPad / tablet. Can be set to any desired position

[Features]
· Fixes the tablet on the monitor arm.
· Holds in any direction, compatible to VESA standard 100 × 100 mm.
· Can be mounted on the wall combined with the wall monitor arm.
· As the holder is made of plastic, it does not scratch the device.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-LATAB5
CR-LATAB8
CR-LATAB9
CR-LATAB10
CR-LATAB11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Taille
(mm)
Classification Accessoire

66.11 €

Disponible 3 jours Résine ABSl 202 à 325 x P 40 x H 160 à 227Support compatible norme VESAVis de montage de bras du moniteur x4 (M4 × 12)

109.31 €

Disponible 42 jours Collier : Acier, bras : Aluminium, support : Résine ABS-1 bras (compatible avec 7 à 11 pouces)Clé de support x 2 (1 type), support de câble x 1, feuille-éponge x 1

143.21 €

Disponible 42 jours Collier : Acier, bras : Aluminium, support : Résine ABS-2 bras (compatible avec 7 à 11 pouces)Clé de support x 2 (1 type), support de câble x 2, feuille-éponge x 1

115.97 €

Disponible 3 jours Bras : Aluminium, support : Résine ABS-1 bras (compatible avec 7 à 11 pouces・pour mur)Clé de support x 2 (1 type), support de câble x 1, boulon de montage mural, feuille-éponge x 1

126.26 €

Disponible 3 jours Bras : Aluminium, support : Résine ABS-2 bras (compatible avec 7 à 11 pouces・pour mur)Clé de support x 2 (1 type), support de câble x 2, boulon de montage mural, feuille-éponge x 1

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique