• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier de rangement informatique

Boîtier de rangement informatique
  • Remise sur volume

Inner case which can store and organize small items together neatly.

[Features]
· Stores PC, mouse, small items etc.
· The gusseted section is built with low rebound urethane that absorbs shock.
· Includes a handle which makes it easy to carry and take things out / put things in.
· Equipped with D ring that can be used to attach a shoulder strap. (The shoulder strap is not included).
· Includes a mesh pocket so you can easily find stored items.
· Includes a carry supporter which can be attached through the handle.
· The back pocket holds A4 size documents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN-IT15BK
IN-IT16BK
IN-IT17BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Équipement pris en charge Caractéristiques Taille (l x P x H)
(mm)
Matériau

47.26 €

3 jours PC portable 15.6 poucesAvec aide au transport située dans la poignée. Uréthane à faible rebond absorbant les chocs dans le soufflet.Dimensions extérieures : 420 × 80 × 300Raccordement : Polyester

44.24 €

3 jours PC portable 13.3 poucesAvec aide au transport située dans la poignée. Uréthane à faible rebond absorbant les chocs dans le soufflet.Dimensions extérieures : 355 × 80 × 260Raccordement : Polyester

36.66 €

Disponible 6 jours PC portable 11.6 poucesAvec aide au transport située dans la poignée.Dimensions extérieures : 355 × 30 × 250Raccordement : Polyester

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Type horizontal Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique