• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cylindre en L de sécurité (e-sécurité)

Cylindre en L de sécurité (e-sécurité)
  • Remise sur volume

Integrated security wire of an L-shaped cylinder that is easily detachable even in a narrow place.

[Features]
· Integrated L-shaped cylinder that is easy to install even in a confined place.
· Since the cylinder part is in an L shape, it is easy to install and remove even in a confined place such as the side or back of the equipment.
· Because the cylinder part is small, it does not get in the way even after installation
· Easy to attach and remove, optimal for those who travel a lot.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLE-20S

Référence pièce
SLE-20S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caractéristiques Taille (l x P x H)
(mm)
Contenu des accessoires ou du jeu

46.69 €

Disponible 3 jours La section du cylindre est dotée d'une forme en L, ce qui facilite l'installation et le retrait dans les espaces réduits (les surfaces latérales ou arrière des dispositifs de fixation, etc.).Longueur du fil : 2.0m, diamètre du fil : 4.4mmCorps principal, clé x2

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Cylindre en L de sécurité (e-sécurité), le numéro d'article est le suivant: SLE-20S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLE-20S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique