Chaise OA

Chaise OA
  • Remise sur volume

[Features]
· With a backrest, the chair doesn't make you tired easily even after long time use. Large relaxing type of seating surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNC-E3KVBK2
SNC-E5VBL
SNC-T130KBK
SNC-T130KBL
SNC-T130KR
SNC-T131KBK
SNC-T131KBL
SNC-T131KR
SNC-T147BKN
SNC-T147LGYN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Classification Taille
(mm)
Couleur Caractéristiques Taille (l x P x H)
(mm)
Spécifications Matériau

128.22 €

Disponible 7 jours Sans repose-coudesDossier l390 x H285NoirProduit avec réduction de formaldéhyde Fixez le bras SNC-ARM2K dédié (vendu séparément) pour une transformation en type accoudoir.515x585x700 à 870Charge tolérée - chaise : 100kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier, dossier réglable (haut/bas), fonction d'inclinaison du dossierCapitonnage : Revêtement en cuir PVC (antibactérien / antifongique), matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Uréthane

104.89 €

Disponible 43 jours Sans repose-coudesDossier l390 x H270BleuProduit avec réduction de formaldéhyde Fixez le bras SNC-ARM2K dédié (vendu séparément) pour une transformation en type accoudoir.515 × 530 - 580 × 715 - 885Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, dossier mobile avant/arrière/haut/bas, fonction d'inclinaison du dossierCapitonnage : Revêtement en cuir PVC (antibactérien / antifongique), matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

202.54 €

25 jours Sans repose-coudesDossier l460 x H470NoirUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.630x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

202.54 €

6 jours Sans repose-coudesDossier l460 x H470BleuUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.630x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

202.54 €

43 jours Sans repose-coudesDossier l460 x H470RougeUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.630x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

167.86 €

6 jours Avec repose-coudesDossier l460 x H470NoirUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.660x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule), repose-coudes réglables (haut/bas)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

167.86 €

7 jours Avec repose-coudesDossier l460 x H470BleuUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.660x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule), repose-coudes réglables (haut/bas)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

167.86 €

43 jours Avec repose-coudesDossier l460 x H470RougeUne section du dossier fait saillie, ce qui permet de réduire la fatigue sur le dos et le bas du dos.660x630x1000Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier / de la chaise, dossier réglable (il s'avance / se recule), repose-coudes réglables (haut/bas)Capitonnage / tissu : Polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

169.10 €

43 jours Sans repose-coudesDossier l490 x H440NoirLa chaise se lève et se baisse aisément grâce à un système de levage à pression de gaz.627x670x900 à 1010Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier (rigidité variable)Capitonnage : Tissu (noir) / polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

169.10 €

6 jours Sans repose-coudesDossier l490 x H440Gris clairLa chaise se lève et se baisse aisément grâce à un système de levage à pression de gaz.627x670x900 à 1010Charge tolérée - chaise : 80kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage du dossier (rigidité variable)Capitonnage : Tissu (gris clair) / polyester, matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique