Chaise OA (avec mécanisme de synchronisation)

Chaise OA (avec mécanisme de synchronisation)
  • Remise sur volume

The chair responds to people's movement using its free synchronism mechanism

[Features]
· It is hard to get tired as it changes according to position.
· In accordance with the natural weight shift from working in the office to break, the angle of the seat and back changes by 1:2 with the free synchronous locking function
· It does not use plywood which generates formaldehyde.
· Different hardness is achieved with the molded urethane non-flon foaming manufacturing method which makes it difficult for the seat surface to collapse.
· Uses reusable recycled urethane for the back cushion.
· Since parts can be easily separated and replaced, it is environmentally friendly and can be used forever.
· You can change to vinyl leather fabric (order acceptable from 1 unit).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNC-078BL
SNC-078LGY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Caractéristiques Taille (l x P x H)
(mm)
Spécifications Matériau

321.76 €

Disponible 43 jours BleuProduit avec réduction de formaldéhyde570x610x820 à 920Charge tolérée - chaise : 100kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage synchroniséCapitonnage : Tissu (polyester), matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

331.87 €

43 jours Gris clairProduit avec réduction de formaldéhyde570x610x820 à 920Charge tolérée - chaise : 100kg, avec système de levage à pression de gaz, fonction de verrouillage synchroniséCapitonnage : Tissu (polyester), matériaux principaux : Polypropylène / nylon, roulettes : Nylon

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique