• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixed Urethane Legs for OA Chairs

Fixed Urethane Legs for OA Chairs
  • Remise sur volume

[Features]
· Dedicated legs that can be fixed in place so that the OA chair doesn't topple over.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNC-ADJST3
SNC-ADJST4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Size (W x D x H)
(mm)
Specifications Material

24.60 €

Disponible 7 jours Compatible Models: Sanwa Supply Five-Legged OA Chairs (Excluding SNC-078, 078GY, 079, 079GY)50x50x60Applicable hole diameter: 11.12mm, shaft length: 26 mmNylon

20.66 €

Disponible 7 jours Compatible Models: Sanwa Supply Five-Legged OA Chairs (Excluding SNC-078 Series and SNC-079 Series)-Applicable hole diameter: 11.12mm, shaft length: 26 mmNylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Ground Contact Surface: Urethane

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique