Roulette en nylon pour chaise OA【5 pièces par conditionnement】

Roulette en nylon pour chaise OA
  • Remise sur volume

Nylon casters suitable for use on carpet floors.

[Features]
· Caster / adjuster, caster cover which can be replaced according to the place to use.
· Two-wheel casters made of nylon.
· Ideal for replacement when a caster is damaged.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SNC-CAST5

Référence pièce
SNC-CAST5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caractéristiques Taille (l x P x H)
(mm)
Spécifications Matériau

25.10 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours Roulettes en nylon à roue double pour utiliser sur des tapis. Compatible avec la plupart des modèles de chaise Sanwa Supply.68x52x80Diamètre du trou applicable : 11.12mm, longueur de l'arbre : 26mmNylon

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en nylon pour chaise OA, le numéro d'article est le suivant: SNC-CAST5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNC-CAST5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique