• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caoutchouc adhésif double-face transparent, 100 pièces

Caoutchouc adhésif double-face transparent, 100 pièces
  • Remise sur volume

Simple package holds 100 pieces. The anti-seismic rubber is colorless transparent styrene elastomer, which provides wonderful earthquake resistance.

[Features]
· Firmly affix the bond without worrying about dirt. Adhesion can be recovered by washing is with water.
· Due to its excellent low elasticity and stickiness, it responds to all kinds of swaying up and down, right and left, back and forth.
· It doesn't require and construction or setup. Simply apply it on the bottom of the item.
· If you slowly peel it off if will turn clear and can be used again after washing with water.
· Since it is colorless and clear, it won't stand out after application (QL-51CL to 53CL, 74CL to 76CL, E74CL-25 to E76CL-25).
· We use styrene type elastomer which is friendly to people and the earth (QL-74CL to 76CL, E74CL-25 to E76CL-25).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QL-E75CL-25
QL-E76CL-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Classification Caractéristiques Niveau de tolérance aux tremblements de terre Durée de vie du produit Matériau Taille
(mm)
Poids de l'objet cible

199.92 €

Disponible 3 jours Taille moyennePeut être utilisé de manière répétée s'il est retiré avec soin (lavez à l'eau s'il est sale).75 ansComposé d'un élastomère à base de styrène (spécification non-retardateur de flamme)l40 x H40 x P570kg ou moins / 4 feuilles

185.26 €

Disponible 6 jours Petite taillePeut être utilisé de manière répétée s'il est retiré avec soin (lavez à l'eau s'il est sale).75 ansComposé d'un élastomère à base de styrène (spécification non-retardateur de flamme)l20 x H20 x P516kg ou moins / 4 feuilles

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique