Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Série LA6

Série LA6
  • Remise sur volume

A complete range of information that cannot be seen with "preventive maintenance", "predictive monitoring", and "process standardization".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA6-3DLJWB-RYG
LA6-3DLJWN-RYG
LA6-3DTNUB-RYG
LA6-3DTNUN-RYG
LA6-3DTNWB-RYG
LA6-3DTNWN-RYG
LA6-5DLJWB-RYGBC
LA6-5DLJWN-RYGBC
LA6-5DTNUB-RYGBC
LA6-5DTNUN-RYGBC
LA6-5DTNWB-RYGBC
LA6-5DTNWN-RYGBC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Steps Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Couleur du corps principal Structure de protection Remarque

232.04 €

Disponible 4 jours 3--[Montage sur mât] Bille d'acier + angle de montageDisponibleÉclairage / clignotantBlanc casséIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

211.01 €

64 jours 3--[Montage sur mât] Bille d'acier + angle de montageN/AÉclairageBlanc casséIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

275.19 €

Disponible 4 jours 3--Montage directDisponibleÉclairage / clignotantArgentIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

249.80 €

4 jours 3--Montage directN/AÉclairageArgentIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

246.54 €

Disponible 4 jours 3--Montage directDisponibleÉclairage / clignotantBlanc casséIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

227.96 €

Disponible 9 jours 3--Montage directN/AÉclairageBlanc casséIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

246.54 €

Disponible 4 jours 5BleuBlanc[Montage sur mât] Bille d'acier + angle de montageDisponibleÉclairage / clignotantBlanc casséIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

227.96 €

Disponible 4 jours 5BleuBlanc[Montage sur mât] Bille d'acier + angle de montageN/AÉclairageBlanc casséIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

287.28 €

9 jours 5BleuBlancMontage directDisponibleÉclairage / clignotantArgentIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

270.33 €

9 jours 5BleuBlancMontage directN/AÉclairageArgentIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

250.65 €

4 jours 5BleuBlancMontage directDisponibleÉclairage / clignotantBlanc casséIP54 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

236.43 €

Disponible 9 jours 5BleuBlancMontage directN/AÉclairageBlanc casséIP65 CEI 60529La couleur de chaque étage peut être modifiée après l'achat.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Shape Rond Thickness Ø60
Rated Voltage(V) CC24V Color (top stage) Rouge Color (second stage) Jaune
Color (third stage) Vert Light Source LED Representative Standard CE / UL
Son et couleur 11 types Spécifications Interface de transfert des données : USB micro B femelle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique