• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier mobile en aluminium, série AMA

Boîtier mobile en aluminium, série AMA

A strong, lightweight, and attractive aluminum case for terminal equipment

[Features]
- Open/close the corner frame to take the upper panel up and out, simplifying maintenance.
- The inset flat-plate upper panel is easy to work on.
- Front panel is also flat for easier handling.
- Models available with PCB insertion grooves sized to fit DIN standard boards (width: 100mm) and Eurocard-size singles (width: 100mm, depth: 160mm).
- Can be wall-mounted or carried around.
- Different depths available on special order.
- Applications for portable or desktop use include office equipment, communication equipment, monitoring devices, medical and research equipment, health appliances and measurement/control equipment.
- Applications for wall-mounted use include data-collection terminals, admission control and storage management, peripherals for computers and data systems, measurement control systems, medical and research equipment, and other electronics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMA-103016
AMA-103018
AMA-103020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension profondeur P
(mm)

59.23 €

6 jours 10166

59.83 €

6 jours 10186

60.29 €

6 jours 10206

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 104.6 Dimension verticale H(mm) 29.6 Matériau Aluminium
Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé Installation À l'intérieur
Couleur / traitement extérieur Argent Détails des matériaux Aluminium Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique