Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîtier mobile en aluminium, série AMB

Boîtier mobile en aluminium, série AMB

A strong, lightweight, and attractive aluminum case for terminal equipment

[Features]
- The main body is made of extruded aluminum; the front panel is made of resin.
- Open/close the corner frame to take the upper panel up and out, simplifying maintenance.
- The inset flat-plate upper panel is easy to work on.
- Front panel is also flat for easier handling.
- Models available with PCB insertion grooves sized to fit DIN standard boards (width: 100mm) and Eurocard-size singles (width: 100mm, depth: 160mm).
- Can be wall-mounted or carried around.
- Different depths available on special order.
- Applications for portable or desktop use include office equipment, communication equipment, monitoring devices, medical and research equipment, health appliances and measurement/control equipment.
- Applications for wall-mounted use include data-collection terminals, admission control and storage management, peripherals for computers and data systems, measurement control systems, medical and research equipment, and other electronics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMB-103016
AMB-103018
AMB-103020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension profondeur P
(mm)

43.03 €

7 jours 10172

43.35 €

7 jours 10192

43.97 €

7 jours 10212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 105 Dimension verticale H(mm) 30 Matériau Aluminium
Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé Installation À l'intérieur
Couleur / traitement extérieur Argent Détails des matériaux Aluminium Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique