Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Boîtier mobile en aluminium, série AMC

Boîtier mobile en aluminium, série AMC

Aluminum case (for terminal equipment) which is lightweight, very strong, and attractive

[Features]
· The main body is made of extruded aluminum and the front panel is of the mount angle type.
· Open/close of the corner frame enables the upper panel to be removed by lifting, therefore, simplifying internal maintenance.
· The upper panel is easy to process because it comprises an inset flat plate.
· This product is available with PCB insertion groove sizes that correspond to the DIN standard board (100 mm width) and the single euro card size (width 100 mm x depth 160 mm).
· Can be used as a mobile or wall mounted type.
· The depth dimension can be changed by special order.
· Suitable applications include, in the case of mobile or desktop use, office equipment, communication equipment, monitoring equipment, medical & research equipment, health devices, and measurement & control equipment.
· In the case that wall mounting is used, applications include medical or research-use electronics such as data collecting terminals, entry management/storage management, computer or data system peripheral equipment, and measurement control systems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMC-103016
AMC-103018
AMC-103020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension profondeur P
(mm)

48.98 €

7 jours 10200

49.30 €

7 jours 10220

49.77 €

7 jours 10240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 104.6 Dimension verticale H(mm) 35 Matériau Aluminium
Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé Installation À l'intérieur
Couleur / traitement extérieur Argent Détails des matériaux Aluminium Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique