• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte en aluminium inclinée, série ASC

Boîte en aluminium inclinée, série ASC

An inclined aluminum case for electronic devices that boasts an excellent design and functionality.

[Features]
- Aluminum case for a wide range of tabletop electronic devices.
- Inclined for better operation and visibility.
- Boasts an excellent design and functionality.
- Top surface uses a flat aluminum panel for easy boring.
- Back face has flat areas for attaching USB and other connectors; components are set apart for easy machining.
- Different widths available in special specifications.
- Install an optional battery compartment (GGBC series), to use up to 5 AA batteries (requires drilling).
- Use for a wide range of applications, including data collection, communication systems, entry and security management/controls, medical treatment and research, machinery controls and factories, sales management, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASC-248021

Référence pièce
ASC-248021
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

99.30 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 244 Dimension verticale H(mm) 80.5 Dimension profondeur P(mm) 216
Matériau Aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Détails des matériaux Aluminium
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Vous vous trouvez sur la page de Boîte en aluminium inclinée, série ASC, le numéro d'article est le suivant: ASC-248021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASC-248021.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique