• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier plat série GB

Boîtier plat série GB

Durable plastic case for standard electrical equipment lasts for years

[Features]
· A thin, flat lower cover can be accessed from the front or back, making component mounting and maintenance simple.
・For models with the same shape, a GA series with different heights is available.
· Can be used broadly as a monitor device for checks, system control, medical purposes, research, computer peripheral, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GB-10-WP1
GB-20-WP1
GB-30-WP1
GB-50-WP1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

21.61 €

3 jours 105040100

26.91 €

3 jours 106565120

29.89 €

5 jours 108080150

47.49 €

5 jours 10110120189

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé (couvercle supérieur ) / gris pavé (couvercle inférieur) Détails des matériaux ABS
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique