• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte type coque série GN

Boîte type coque série GN

A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes

[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and GP series with rear battery box also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GN-10-WM1
GN-20-WM1
GN-30-WM1
GN-40-WM1
GN-50-WM1
GN-60-WM1
GN-70-WM1
GN-80-WM1
GN-90-WM1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

31.39 €

5 jours 107233114

32.14 €

5 jours 107245114

32.44 €

5 jours 107257114

34.25 €

5 jours 109533158

36.21 €

5 jours 109545158

37.71 €

5 jours 109557158

41.62 €

5 jours 1013845190

45.54 €

5 jours 1013868190

48.40 €

5 jours 1013891190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine / aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé (couvercles supérieur et inférieur) / noir (panneau) Détails des matériaux ABS (couvercles supérieur et inférieur) / aluminium (panneau)
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique