• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte type coque série GP

Boîte type coque série GP

A simple, standard plastic case for electrical equipment, available in many types and sizes

[Features]
- A simple, basic, shell-type case for electronic devices.
- A robust, tight-fitting mating part with an uneven engaging configuration.
- The front has a flat aluminum panel specification that can be machined easily.
- The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
- Bosses for mounting a circuit board is provided on the upper and lower covers.
- GO series with front-panel battery box, and plain front-panel GN also available.
- Can be used in interfaces, switch boxes, modems, and other peripherals for measurement, control, medical and research applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP-10-WM1
GP-20-WM1
GP-30-WM1
GP-40-WM1
GP-50-WM1
GP-60-WM1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

36.21 €

5 jours 109533158

38.31 €

32 jours 109545158

39.82 €

22 jours 109557158

43.73 €

5 jours 1013845190

46.74 €

5 jours 1013868190

49.60 €

5 jours 1013891190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine / aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé (couvercles supérieur et inférieur) / noir (panneau) Détails des matériaux ABS (couvercles supérieur et inférieur) / aluminium (panneau)
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique