• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier portable série GR

Boîtier portable série GR

Plastic case for electrical equipment with LCD display window ideal for small, portable measurement devices.

[Features]
· Plastic case for portable electronic devices.
· A relatively cheap case with a long track record of use with conveniently sized portable measurement equipment.
· The ergonomic design has produced a great response regarding ease of use.
· The battery box lid latches for quick battery changing (battery tool, etc. not included).
· with display window.
· Display is protected inside a concave window.
· The front edge of the lower cover protrudes from the top for easy attachment of plugs, cables, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR-10-BM
GR-10-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCouleur / traitement extérieur Remarque

25.82 €

6 jours 10NoirLe support de pile n'est pas fourni.

25.82 €

6 jours 10Blanc casséLe support de pile n'est pas fourni.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 80 Dimension verticale H(mm) 36.5 Dimension profondeur P(mm) 145
Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Détails des matériaux ABS Pile compatible / quantité une pile 9V / Une pile C

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique