• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier portable série GRS

Boîtier portable série GRS

Plastic case for electronic equipment, ideal for mobile data collection on site

[Features]
· Plastic case for portable electronic devices.
· Has been highly successful when used to create handy sized measurement equipment convenient for carrying around at a relatively low cost.
· This product is ergonomically designed and has a reputation for being user friendly.
· The battery box lid is inset, so batteries can be replaced quickly.
· Equipped with a display window.
· The display is protected by the concave window.
· GRS-100-□M has tilted legs so it can be used on a table.
· The front end of the lower cover protrudes at the top, so plugs, cables, etc. can be attached easily.
· Can be used for a wide range of measurement and control applications, as a portable device for storing digital and analog equipment, conduction and voltage testers, density meters,
thermometers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRS-10-BM
GRS-10-WM
GRS-100-BM
GRS-100-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur / traitement extérieur Pile compatible / quantité Remarque

26.27 €

5 jours 108038.5145Noir une pile 9V / Une pile C Le support de pile n'est pas fourni.

26.27 €

5 jours 108038.5145Blanc cassé une pile 9V / Une pile C Le support de pile n'est pas fourni.

48.25 €

5 jours 1010044180NoirQuatre piles AA-

48.25 €

22 jours 1010044180Blanc casséQuatre piles AA-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Détails des matériaux ABS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique