• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Motech série VAA

Motech série VAA

Plastic case for electronic equipment with a contemporary design.

[Features]
· Motech is a plastic case for desktop electronic devices.
· Available in a range of easy-to-use sizes.
· A unique type of desktop case with a sloped front panel for comfortable reading and operation.
· The top and bottom cover have an insert construction so screws are not required, reducing the time and cost needed for assembly.
· The top and bottom cover lock can be released from the side with a small flat-headed screwdriver.
· Contemporary design.
· The internal grooves can be used to mount boards vertically or to insert partitions.
· The sloped panel can function as an easy-to-use operation surface.
· The concave operation surface protects the membrane sheet.
· The transparent rubber feet (stick-on type) provide an anti-slip function for desktop cases.
· Can be used for a wide range of applications such as measurement/control feedback, peripheral equipment, interfaces, switch boxes, modems,
and medical and research applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VAA-14A0AV-WM1
VAA-16B0AV-WM1
VAA-21B0PS-WM1
VAA-1040AV-WM1
VAA-1065AV-WM1
VAA-1065PS-WM1
VAA-1090AV-WM1
VAA-1450AV-WM1
VAA-1475AV-WM1
VAA-1475PS-WM1
VAA-1660AV-WM1
VAA-1685AV-WM1
VAA-1685PS-WM1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Type de produit

58.18 €

5 jours 10205100140Type à panneau plat

76.69 €

5 jours 10235110165Type à panneau plat

100.77 €

5 jours 10235110165Type à panneau incliné

31.39 €

5 jours 1015540105Type à panneau plat

36.21 €

5 jours 1015565105Type à panneau plat

44.48 €

5 jours 1015565105Type à panneau incliné

38.76 €

5 jours 1015590105Type à panneau plat

46.14 €

5 jours 1020550140Type à panneau plat

53.51 €

5 jours 1020575140Type à panneau plat

68.56 €

5 jours 1020575140Type à panneau incliné

62.09 €

5 jours 1023560165Type à panneau plat

72.17 €

5 jours 1023585165Type à panneau plat

93.39 €

5 jours 1023585165Type à panneau incliné

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine / aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé / anodisé Détails des matériaux ABS / aluminium
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique