• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Contrôleur Datec série VDA

Contrôleur Datec série VDA

Wide display specifications in a round head portion. A terminal device box with an easy-to-carry, ergonomic design.

[Features]
· A wide display with graphical features can be stored in the round head portion.
· Easy-to-carry, ergonomic design.
· Standard LCD displays can be used.
· Use of the optional shielding kit makes VDA-082□-WM and VDA-117□-WM compliant with protection level IP65, and VDA-128□-WM and VDA-144□-WM compliant with protection level IP54, providing excellent waterproofing and dust proofing.
· Open display port models require an optional display window.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VDA-082-WM
VDA-082N-WM
VDA-117-WM
VDA-117N-WM
VDA-128-WM
VDA-128N-WM
VDA-144-WM
VDA-144N-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Pile compatible / quantité Remarque

37.26 €

6 jours 109440200 une pile 9V / trois piles AA / Deux piles AA Conforme à la classe de protection IP65 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

37.26 €

23 jours 109440200 une pile 9V / trois piles AA / Deux piles AA Conforme à la classe de protection IP65 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

53.66 €

6 jours 1011747228Quatre piles AA et une pile 9VConforme à la classe de protection IP65 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

53.66 €

6 jours 1011747228Quatre piles AA et une pile 9VConforme à la classe de protection IP65 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

73.83 €

6 jours 1013060243Cinq piles AAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option.

73.83 €

6 jours 1013060243Cinq piles AAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option.

80.60 €

6 jours 1014460266Cinq piles AAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option.

80.60 €

6 jours 1014460266Cinq piles AAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé Détails des matériaux ABS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique