• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier ergonomique série VGA

Boîtier ergonomique série VGA

An easy-to-carry plastic case for electronic equipment.

[Features]
· The first ever “body case”.
· The unique curved design features a convex upper cover and a concave lower cover.
· The ergonomic design enables it to be used while being worn on the body.
· It can be worn in various ways, such as around the wrist like a watch, strapped to the chest or waist, or hanging around the neck.
· Various belts and straps are available separately as accessories.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VGA-052A-WM
VGA-052B-WM
VGA-052C-WM
VGA-093-WM
VGA-094-WM
VGA-104-WM
VGA-105-WM
VGA-205-WM
VGA-206-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur / traitement extérieur Détails des matériaux Pile compatible / quantité Remarque

26.42 €

5 jours 10562481.9Blanc cassé (corps) / gris (bague intermédiaire)ABS / TPEAucun compartiment de batterie-

26.88 €

5 jours 1055.92489.1Blanc cassé (corps) / gris (bague intermédiaire)ABS / TPEAucun compartiment de batterie-

27.33 €

5 jours 1069.92481.9Blanc cassé (corps) / gris (bague intermédiaire)ABS / TPEAucun compartiment de batterie-

33.05 €

5 jours 10963280Blanc casséABSDeux piles AAAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite un jeu de supports de pile série VGAP (vendu séparément).

34.25 €

5 jours 10964480Blanc casséABSDeux piles AAAConforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite un jeu de supports de pile série VGAP (vendu séparément).

42.23 €

5 jours 1010040150Blanc casséABS deux piles 9V / une pile 9V / Quatre piles AA Conforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

45.24 €

5 jours 1010055150Blanc casséABS deux piles 9V / une pile 9V / Quatre piles AA Conforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

54.42 €

19 jours 1020054150Blanc casséABS deux piles 9V / une pile 9V / Quatre piles AA Conforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

58.48 €

5 jours 1020069150Blanc casséABS deux piles 9V / une pile 9V / Quatre piles AA Conforme à la classe de protection IP54 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option. Nécessite le compartiment de batterie série GGBO vendu séparément.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique