• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Comtek série VJA

Comtek série VJA

An attractive plastic case for electrical equipment with a modern and flat appearance

[Features]
- Comtech's plastic cases for electronic equipment feature a modern flat design, boosting device attraction.
- Use in desktop or wall-mounted models.
- Ergonomic design for ease of reading and operation.
- Large connector panel suited for D-sub/round connector mounts.
- Store batteries with the VJB series battery compartment sold separately (GGBO series).
- The simple vertical cover joins together with only 2 tapping screws.
- Rubber feet allow for tabletop use without slipping.
- IP41-level protection.
- Uses include on-site work, machines and other data collection, office and security management and control, medical and research fields, factory machine control, and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VJA-1204-WM
VJA-1206-WM
VJA-1505-WM
VJA-1507-WM
VJA-2004-WM
VJA-2006-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

47.64 €

5 jours 1012042.8150

49.60 €

5 jours 1012062.8150

57.43 €

5 jours 1015051.5200

58.63 €

5 jours 1015071.5200

57.43 €

5 jours 1020042.8150

58.63 €

5 jours 1020062.8150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé Détails des matériaux ABS
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique