• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte souple, série VLA

Boîte souple, série VLA

A pocket-sized plastic case for electrical equipment that is suitable for wide displays

[Features]
· Plastic case for electronic equipment with a rounded soft shape.
· Good designs that are comfortable to use and ergonomically designed, and are ideal for small electronic devices.
▪ The VLA series has no battery box, while the VLB does have a battery box.
▪ You can choose from two types of materials, namely, ABS and PMMA, which permits infrared ray transmission.
- The intermediate frame specialized accessory attaches between the upper and lower covers to increase the height of the case
- The 5-color frame is elegant and boasts a unique exterior.
- The TPE materials middle frame boasts an IP54 waterproof sealing effect. It is soft and is useful for absorbing shock.
- Optimal for all kinds of remote control cases, both wired and wireless.
- Can be used for a wide range of applications, including measurement and control systems, numeric control systems, medical equipment, research centers, peripherals, interface terminals, communications systems, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLA-0805-BM
VLA-0805-DM
VLA-0805-WM
VLA-1006-BM
VLA-1006-DM
VLA-1006-WM
VLA-1107-BM
VLA-1107-DM
VLA-1107-WM
VLA-1509-BM
VLA-1509-DM
VLA-1509-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur / traitement extérieur Détails des matériaux

31.99 €

5 jours 1082.413.951.2NoirPMMA

29.28 €

5 jours 1082.413.951.2Gris foncéABS

29.28 €

5 jours 1082.413.951.2Blanc casséABS

38.31 €

5 jours 10104.918.965.2NoirPMMA

34.85 €

5 jours 10104.918.965.2Gris foncéABS

34.85 €

5 jours 10104.918.965.2Blanc casséABS

41.17 €

5 jours 10116.523.972.7NoirPMMA

37.56 €

5 jours 10116.523.972.7Gris foncéABS

37.56 €

5 jours 10116.523.972.7Blanc casséABS

55.47 €

5 jours 10149.92891.9NoirPMMA

46.89 €

5 jours 10149.92891.9Gris foncéABS

46.89 €

5 jours 10149.92891.9Blanc casséABS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique