Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte souple, série VLB

Boîte souple, série VLB

A pocket-sized plastic case for electrical equipment that is suitable for wide displays

[Features]
· Plastic case for electronic equipment with a rounded soft shape.
· Good designs that are comfortable to use and ergonomically designed, and are ideal for small electronic devices.
▪ The VLA series has no battery box, while the VLB does have a battery box.
▪ You can choose from two types of materials, namely, ABS and PMMA, which permits infrared ray transmission.
- The intermediate frame specialized accessory attaches between the upper and lower covers to increase the height of the case
- The 5-color frame is elegant and boasts a unique exterior.
- The TPE materials middle frame boasts an IP54 waterproof sealing effect. It is soft and is useful for absorbing shock.
- Optimal for all kinds of remote control cases, both wired and wireless.
- Can be used for a wide range of applications, including measurement and control systems, numeric control systems, medical equipment, research centers, peripherals, interface terminals, communications systems, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLB-1006-BM
VLB-1006-DM
VLB-1006-WM
VLB-1107-BM
VLB-1107-DM
VLB-1107-WM
VLB-1509-BM
VLB-1509-DM
VLB-1509-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur / traitement extérieur Détails des matériaux Pile compatible / quantité

45.23 €

6 jours 10104.918.965.2NoirPMMADeux piles AAA

40.99 €

6 jours 10104.918.965.2Gris foncéABSDeux piles AAA

40.99 €

6 jours 10104.918.965.2Blanc casséABSDeux piles AAA

48.98 €

6 jours 10116.523.972.7NoirPMMADeux piles AA

44.60 €

6 jours 10116.523.972.7Gris foncéABSDeux piles AA

44.60 €

6 jours 10116.523.972.7Blanc casséABSDeux piles AA

65.43 €

6 jours 10149.92891.9NoirPMMAQuatre piles AA

55.10 €

6 jours 10149.92891.9Gris foncéABSQuatre piles AA

55.10 €

33 jours 10149.92891.9Blanc casséABSQuatre piles AA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique