• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unitech série VS

Unitech série VS

Plastic case for electronic equipment. Design enables operation from two directions, and reading of displays

[Features]
· The Unitech VSS/VSM Series boasts a dual-direction design, enabling use of operations panels from two directions, or reading of liquid crystal panels, etc.
· Angle makes it suitable for use with equipment such as in medical situations where a doctor and patient are facing each other during an examination.
· Can be used either on a desktop or as a wall hanging.
· Panel operation or display reading is simplified using a design based on human engineering.
· Membrane sheet concave surface with depth of 1.4 mm and digital print with depth of 0.6 mm are installed on the operations surfaces of the front cover and upper cover.
· Digital print sheet covering both the front cover and upper cover where a design or logo can be printed.
· A printed circuit board can be mounted on each of the covers. Since a suitable angle (18°/72°) is installed on the respective operations surfaces, it is optimal for two-way communication.
· Two types available: With battery box and without battery box.
· Suitable for use with data accumulation devices, input information terminals, and measurement and control systems, etc., in the communications industry, medical locations, research labs, and industrial plants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSM-0606B0-WM
VSM-0606B3-WM
VSM-0606B5-WM
VSM-1414B0-WM
VSM-1414B3-WM
VSM-1414B5-WM
VSS-0606B0-WM
VSS-0606B3-WM
VSS-0606B5-WM
VSS-1414B0-WM
VSS-1414B3-WM
VSS-1414B5-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Pile compatible / quantité Profondeur du renfoncement du couvercle (couvercle avant / couvercle supérieur)
(mm)

60.89 €

6 jours 153.280.6210Aucun compartiment de batterie0.6/0.6

76.09 €

6 jours 153.280.6210Trois piles AA0.6/0.6

80.15 €

6 jours 153.280.6210Cinq piles AA0.6/0.6

60.89 €

6 jours 153.280.6210Aucun compartiment de batterie1.4/1.4

76.09 €

6 jours 153.280.6210Trois piles AA1.4/1.4

80.15 €

6 jours 153.280.6210Cinq piles AA1.4/1.4

53.21 €

6 jours 125.269176.3Aucun compartiment de batterie0.6/0.6

68.26 €

6 jours 125.269176.3Trois piles AA0.6/0.6

70.22 €

6 jours 125.269176.3Cinq piles AA0.6/0.6

53.21 €

6 jours 125.269176.3Aucun compartiment de batterie1.4/1.4

68.26 €

6 jours 125.269176.3Trois piles AA1.4/1.4

70.22 €

6 jours 125.269176.3Cinq piles AA1.4/1.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé Détails des matériaux ABS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique