• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier réseau série VWA

Boîtier réseau série VWA

Plastic case for electronic devices which can be used as a control unit and blends in with the surrounding space.

[Features]
· Control unit that blends in with the surrounding space.
· This plastic case for electronic devices has a sophisticated appearance that will seamlessly blend in with the surroundings of a modern building, and can be used as a control unit for various applications.
· The outlet plug/connector junction and assembly screws are hidden by the trim, and the simple appearance of the case and cable enhances the aesthetics.
· There is plenty of space in the lower cover where small displays and connectors can be built in.
· The smoothly curved upper cover is designed to harmonize with information supply units such as LED signals, etc.
· By using the sealing kit sold separately, the dustproof and drip-proof performance conforms to IP65 protection rating, and the durable material means that this unit can be used as an outdoor terminal box.
· Applications include control terminals, access control boards, PC peripheral equipment, measurement and operation equipment, monitoring and recording equipment, medical equipment case, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VWA-140-GM
VWA-180-GM
VWA-220-GM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

52.46 €

6 jours 1014046.5140

63.75 €

6 jours 1018048.5180

82.56 €

6 jours 1022050.5220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Gris clair Détails des matériaux ASA+PC
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique