Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sortie d'isolement 32 points

Sortie d'isolement 32 points
  • Remise sur volume

32 point output, insulated type with strong noise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCI-7234

Référence pièce
PCI-7234
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

217.93 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Digital Input/Output Bus PCI Support PCI Standard
Dimension - longueur(mm) 107 Largeur de la dimension(mm) 175 Output part (Answer time/conversion time)(SEC) 100μ

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique