Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Extrémité simple 32 canaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCI-9114DG

Référence pièce
PCI-9114DG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

406.87 €

Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Analog input and output Bus PCI Support PCI Standard
Dimension - longueur(mm) 107 Largeur de la dimension(mm) 175 Input part resolution(bit) 16

Vous vous trouvez sur la page de Extrémité simple 32 canaux., le numéro d'article est le suivant: PCI-9114DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCI-9114DG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique