• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère supplémentaire PA-27G

Étagère supplémentaire PA-27G
  • Remise sur volume

PA-27G additional shelf

[Features]
· Movement is on a large sized caster with a smooth diameter of 100 mm and all tires have a double lock.
· With handles for convenient mobility.
· Monitor installation height can be adjusted at 6 stages at 70 mm pitch.
· One piece of shelf board as standard fitting, can be adjusted to any height.
· Monitor angle can be adjusted within the range of 3° to -10°.
· Monitor has a side movement prevention function.
· With a cable stowage.
· Easy installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA-27GF-A

Référence pièce
PA-27GF-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caractéristiques

92.43 €

Disponible 7 jours Avec poignée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Fixation pour mât Méthode de montage (moniteur) Autre Résistance à la charge(kg) 40
Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique