• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Colonne pour écran à cristaux liquides

Colonne pour écran à cristaux liquides
  • Remise sur volume

Liquid crystal stand for LCD TV load capacity 15 kg supports up to 24 inches 100 × 100 with gas spring lifting function

[Features]
· A mobile stand for LCD TVs with mounting size conforming to the VESA standard (of course it can also be used for VESA standard installed LCD monitors).
· The height from the floor surface to the mounting center of the LCD TV can be adjusted steplessly between 788 mm and 1136 mm.
· Can mount LCD monitors and televisions with VESA standard compliant [100 mm × 100 mm] mounting holes.
· Withstanding load is less than 15 kg.
· The height adjustment is done by stepping on the foot pedal provided in the caster part and automatically raising it with the built-in air spring force, and for lowering it in reverse, push down the monitor manually while stepping on the foot pedal.
· Since a small compact arm is attached to the monitor mounting part, enables swinging in the vertical direction by 180 degrees (however, the actual swing range is limited depending on the size and shape of the attached monitor).
· There are four casters (wheels) with lock, so you can move freely with each stand.
· The joint of the attachment part of the liquid crystal TV allows you to adjust the angle of the screen in the vertical direction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA-25

Référence pièce
PA-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessoire

383.09 €

Disponible 3 jours Vis M4 x4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Colonne pour écran Méthode de montage (moniteur) VESA100 Résistance à la charge(kg) 15
Couleur Argent Matériau Alliage d'aluminium / acier Nombre de pièces de raccordement 1

Vous vous trouvez sur la page de Colonne pour écran à cristaux liquides, le numéro d'article est le suivant: PA-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA-25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique