• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces de montage pour colonne

Pièces de montage pour colonne
  • Remise sur volume

These are optional metallic fittings that fixes the wall mounted small arm series to the vertical stands and pipes.

[Features]
· The horizontal multi joint arm wall mounted type can also be fixed to the vertical stand and pipe.
· Install the monitor or LCD TV after first checking the withstand load of the installation arm and the strength of the stand and pipe.
· PA-30 supports stands and pipes between ø35 and ø42.
· PA-31 supports stands and pipes between ø42 and ø52.
· PA-32 supports stands and pipes between ø24 and ø30.
· It can also be mounted to wire rack stands.
· The PA-6080BKand PA-6080S work with pipes and stands with diameters of between ø60 and ø80.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA-30
PA-31
PA-6080BK
PA-6080S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Matériau Accessoire

84.67 €

Disponible 7 jours [Noir] Noir-Boulon avec bouton rotatif, écrou de vis de retenue

96.41 €

Disponible 7 jours [Noir] Noir-Boulon avec bouton rotatif, écrou de vis de retenue

132.20 €

Disponible 7 jours [Noir] NoirEN 1.0330 équiv.2.3t / résine nylon (attache-bouton) / caoutchouc de silicone (bouchon de bouteille)Boulon avec bouton à main, cache-boulon, écrou de vis de retenue

132.20 €

Disponible 7 jours ArgentEN 1.0330 équiv.2.3t / résine nylon (attache-bouton) / caoutchouc de silicone (bouchon de bouteille)Boulon avec bouton à main, cache-boulon, écrou de vis de retenue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Montage du piètement Oscillant / rotatif NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique