Petit bras, fixation murale

Petit bras, fixation murale
  • Remise sur volume
Small arm which is inserted into a groove of a plate preliminarily attached to a wall and hung on a wall.

[Features]
· Small arm of a space-saving structure, fixed with screws to the wall.
· Can be mounted not only on to vertical walls but also on to surfaces such as ceilings.
· Can mount LCD monitors with VESA standard compliant 75mmx75mm 100mmx100mm] mounting holes.
· The withstand load for the LA16L and LA-17L is up to 8 kg. Suitable for mounting LCD monitors up to (as a guide) 17 inches.
· The withstand load of the LA-18L is up to 6 kg. Suitable for mounting LCD monitors up to (as a guide) 15 inches.
· The maximum withstand load of the LA-37L is 14 kg. Suitable for mounting LCD monitors between (as a guide) 17 to 20 inches.
· The joints for the LA-17L and LA-18LLA37L are integrated and manufactured using aluminum diecast, providing excellent reliability when it comes to repeated work.
· The joints for the LA-17L, LA-18L, and LA-37Lno feature internal mechanism for adjusting the withstand load. Turning the adjustment screw will adjust the balance of the withstand load in a smooth movement. (The withstand load increases the more it is tightened, but doing this will also make it heavier to change the position and angle. Conversely, loosening the screw will make movement lighter but also lessen the withstand load).

(i)Remarque

  • Certains produits devrait être arrêté le 01.07.2021.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LA-17G

Référence pièce
LA-17G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Fixation pour surface murale Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 8
Oscillant / rotatif Disponible Couleur Noir (corps principal) / ivoire (couvercle de l'axe) Matériau Alliage d'aluminium
Taille de moniteur compatible 17 pouces Nombre de pièces de raccordement 3 Accessoire Adaptateur de montage 100 × 100 VESA, outil de réglage de charge, vis de réglage du moniteur

Vous vous trouvez sur la page de Petit bras, fixation murale, le numéro d'article est le suivant: LA-17G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LA-17G.

Assistance technique