• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bras multi articulé horizontal 3 écrans

Bras multi articulé horizontal 3 écrans
  • Remise sur volume

It is an arm that can be set up on the table by using a clamp and that can set the monitor horizontally as 3 screens. One arm supports up to 8 kg liquid crystal monitors of about 21 inches, VESA75 mm / 100 mm compatible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-516-1Q
LA-516-1Q-WH
LA-516-4Q
LA-516-4Q-WH
LA-516-5Q
LA-516-5Q-WH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Oscillant / rotatif Composants Détails des éléments Accessoire

443.99 €

Disponible 24 jours -Modèle ALA-511Q (x3), LA-512 (x2), LA-513 (x2), LA-514C, LA-515, LA-501Outil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

443.99 €

Disponible 7 jours DisponibleModèle DLA-511Q-WH (x3), LA-512-WH (x2), LA-513-WH (x2), LA-515C-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHOutil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

436.89 €

Disponible 24 jours -Modèle BLA-511Q (x3), LA-512 (x4), LA-514C, LA-515, LA-501Outil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

436.89 €

Disponible 7 jours DisponibleModèle ELA-511Q-WH (x3), LA-512-WH (x4), LA-515-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHOutil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

451.08 €

Disponible 24 jours -Modèle CLA-50A-5 (x2), LA-511, LA-514 (x30), LA-515, LA-501Outil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

451.08 €

Disponible 7 jours DisponibleModèle FLA-511Q-WH (x3), LA-513-WH (x4), LA-515-WH, LA-514C-WH, LA-501-WHOutil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Collier Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 8
Direction de la mobilité du bras Horizontal Couleur Blanc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique