• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bras multi articulé horizontal 6 écrans

Bras multi articulé horizontal 6 écrans
  • Remise sur volume

Arm that can be installed on the table by using a large clamp and that can set the monitor in 2 layers and 3 lines as 6 screens. One arm supports up to 5 kg liquid crystal monitor of about 21 inches, VESA75 mm / 100 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-518-1Q
LA-518-4Q
LA-518-5Q
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Oscillant / rotatif Couleur Matériau Nombre de pièces de raccordement Composants Détails des éléments Accessoire

865.55 €

Disponible 17 jours DisponibleArgentAlliage d'aluminiumCôté : 5, Centre : 2Modèle ALA-511Q (x6), LA-512 (x4), LA-513 (x4), LA-514C (x2), LA-515 (x2), LA-501BAdaptateur de conversion 100mm × 100mm VESA, outil de réglage, vis de réglage du moniteur

854.91 €

Disponible 17 jours ----Modèle BLA-511Q (6 pièces), LA-512 (8 pièces), LA-514C (2 pièces), LA-515 (2 pièces), LA-501BOutil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

876.19 €

Disponible 17 jours DisponibleArgentAlliage d'aluminiumCôté : 5, Centre : 2Modèle CLA-511Q (6 pièces), LA-513 (8 pièces), LA-514C (2 pièces), LA-515 (2 pièces), LA-501BOutil de réglage et de montage, vis M4 de montage du moniteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Collier Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 36
Direction de la mobilité du bras Horizontal

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique