• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Collier pour bras multi articulé horizontal noir

Collier pour bras multi articulé horizontal noir
  • Remise sur volume

[Features]
· Supports liquid crystal monitor up to 12 kg and 24 inches.
· VESA75 / 100.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LA-51SC-1BK

Référence pièce
LA-51SC-1BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessoire

178.64 €

Disponible Jour même

Stock

Adaptateur de conversion 100mm × 100mm VESA, outil de réglage, vis de montage du moniteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Collier Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 12
Direction de la mobilité du bras Horizontal Oscillant / rotatif Disponible Couleur Noir
Matériau Alliage d'aluminium Nombre de pièces de raccordement 5

Vous vous trouvez sur la page de Collier pour bras multi articulé horizontal noir, le numéro d'article est le suivant: LA-51SC-1BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LA-51SC-1BK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique