• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis pour bras multi articulé horizontal

Vis pour bras multi articulé horizontal
  • Remise sur volume

[Features]
· Allows the column to be freely moved in the horizontal direction by screwing (using an optional screw) to the top board etc.
· The max withstanding load is 8 kg, and is VESA75 / 100 mm compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-51AC-1Q
LA-51AC-1Q-WH
LA-51AC-2Q
LA-51AC-2Q-WH
LA-51AC-3Q
LA-51AC-3Q-WH
LA-51AC-4Q
LA-51AC-4Q-WH
LA-51AC-5Q
LA-51AC-5Q-WH
LA-51AC-6Q
LA-51AC-6Q-WH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Matériau Nombre de pièces de raccordement Composants Détails des éléments Accessoire

178.64 €

Disponible 3 jours ArgentAlliage d'aluminium5Modèle ALA-511Q, LA-512, LA-513, LA-514C, LA-501ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

178.24 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle ALA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

167.60 €

Disponible 24 jours ---Modèle BLA-511Q, LA-513, LA-514C, LA-501ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

167.60 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle BLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

149.87 €

Disponible 24 jours ---Modèle CLA-511Q, LA-514C, LA-501ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

149.87 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle CLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

174.69 €

Disponible 24 jours ---Modèle DLA-511Q, LA-512 (2 pièces), LA-514C, LA-501 ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

174.69 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle DLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH (2 pièces), LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

182.18 €

Disponible 3 jours ---Modèle ELA-511Q, LA-513 (2 pièces), LA-514C, LA-501 ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

181.79 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle ELA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-513-WH (2 pièces), LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

164.04 €

Disponible 3 jours ---Modèle FLA-511Q, LA-512, LA-514C, LA-501ADifférents outils (pour l'installation et le réglage), vis de montage du moniteur

160.51 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc--Modèle FLA-501A-WH, LA-514C-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Fixation des vis Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 8
Direction de la mobilité du bras Horizontal Oscillant / rotatif Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique