• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation murale pour bras multi articulé horizontal

Fixation murale pour bras multi articulé horizontal
  • Remise sur volume

Arm fixed on the wall, hanging on the perpendicular wall surface, and can move freely in a lateral direction. Compliant for withstanding load 8KG and up to 24 inches liquid crystal monitor, VESA 75 mm / 100 mm compatible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-55-1Q
LA-55-1Q-WH
LA-55-2Q
LA-55-2Q-WH
LA-55-3Q
LA-55-3Q-WH
LA-55-4Q
LA-55-4Q-WH
LA-55-5Q
LA-55-5Q-WH
LA-55-6Q
LA-55-6Q-WH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Nombre de pièces de raccordement Détails des éléments Accessoire

161.70 €

Disponible 3 jours Argent6LA-511Q, LA-512, LA-513, LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

165.36 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc6LA-55-WH, LA-513-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

156.99 €

Disponible 17 jours Argent5LA-511Q, LA-513, LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

156.99 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc5LA-55-WH, LA-513-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

136.68 €

Disponible Jour même

Stock

Argent4LA-511Q, LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

136.68 €

Disponible 3 jours [Blanc] Blanc4LA-55-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

169.49 €

Disponible 3 jours Argent6LA-511Q, LA-512 (2 pièces), LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

169.49 €

Disponible 3 jours [Blanc] Blanc6LA-55-WH, LA-512-WH (2 pièces), LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

175.05 €

Disponible 3 jours Argent6LA-511Q, LA-513 (2 pièces), LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

169.39 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc6LA-55-WH, LA-513-WH (2 pièces), LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

155.79 €

Disponible 3 jours Argent5LA-511Q, LA-512, LA-55Outil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

152.86 €

Disponible 7 jours [Blanc] Blanc5LA-55-WH, LA-512-WH, LA-511Q-WHOutil de réglage et de montage, vis de montage, vis de montage du moniteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Fixation pour surface murale Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 8
Direction de la mobilité du bras Horizontal Oscillant / rotatif Disponible Matériau Alliage d'aluminium

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique