Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OA-WH16-06/10 |
OA-WH22-06/13 |
OA-WH36-06/13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Diamètre du trou de montage (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | φ 6-10 | CTG16 | φ21 | 4mm ou moins | ||
14.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | φ6–13 | CTG22 | φ28 | 6mm ou moins | ||
92.44 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | φ6–13 | CTG36 | φ42 | 7.5mm ou moins |
Loading...
Matériau (corps principal) | Nylon 66 (UL94V-2) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à 80°C | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous(Livre) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de fil conforme(mm)
Vis de montage
Diamètre du trou de montage(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles