Gaine blindée TRX (type double rail)

Gaine blindée TRX (type double rail)
[Features]
• This is a twin-rail type protection tube.
• The TR tube can be easily opened and closed without tools, which is effective for use over long distances.
• The strong adhesion at the fitting section allows for exceptional dustproofing and waterproofing properties.
• Ideal for use in clean rooms.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRX-20-5
TRX-20-10
TRX-20-25
TRX-25-5
TRX-25-10
TRX-25-25
TRX-30-5
TRX-30-10
TRX-30-25
TRX-40-5
TRX-40-10
TRX-40-25
TRX-50-5
TRX-50-10
TRX-50-25
TRX-60-5
TRX-60-10
TRX-60-25
TRX-80-5
TRX-80-10
TRX-80-25
TRX-110-5
TRX-110-10
TRX-110-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

32.88 €

1 13 jours 10205

58.06 €

1 13 jours 102010

102.12 €

1 13 jours 102025

33.86 €

1 13 jours 10255

60.07 €

1 13 jours 102510

105.54 €

1 13 jours 102525

35.53 €

1 13 jours 10305

62.70 €

1 13 jours 103010

110.40 €

1 13 jours 103025

37.19 €

1 8 jours 10405

65.80 €

1 13 jours 104010

80.19 €

1 13 jours 104025

38.94 €

1 13 jours 10505

68.86 €

1 13 jours 105010

84.94 €

1 13 jours 105025

42.23 €

1 13 jours 10605

74.59 €

1 13 jours 106010

91.76 €

1 13 jours 106025

45.86 €

1 13 jours 10805

81.20 €

1 13 jours 108010

99.92 €

1 13 jours 108025

52.35 €

1 13 jours 101105

92.84 €

1 13 jours 1011010

114.55 €

1 13 jours 1011025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Double rail Shield compatible N/A Application/special functions Salle blanche
Color Noir Tool used N/A Matériau du siège PVC avec toile de polyester

Assistance technique