Tube de protection à manchon tubulaire YHK (résistance aux intempéries, à la chaleur et aux produits chimiques, avec propriétés ignifuges)

Tube de protection à manchon tubulaire YHK (résistance aux intempéries, à la chaleur et aux produits chimiques, avec propriétés ignifuges)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A protective sleeve for nylon material hydraulic hoses.
· A braided nylon sleeve with excellent flexibility.
· For use as a hydraulic pressure protective cover for hydraulic rubber hoses in industrial machinery, etc.
· Tightly woven nylon braid — prevents leakage of hydraulic fluid from ruptured hoses.
· Superior weather/heat/chemical/abrasion resistance, durability, and flame-retardant performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YHK-030-5
YHK-030-10
YHK-030-20
YHK-040-5
YHK-040-10
YHK-040-20
YHK-050-5
YHK-050-10
YHK-050-20
YHK-060-5
YHK-060-10
YHK-060-20
YHK-070-5
YHK-070-10
YHK-070-20
YHK-080-5
YHK-080-10
YHK-080-20
YHK-100-5
YHK-100-10
YHK-100-20
YHK-145-5
YHK-145-10
YHK-145-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de pliage naturel
(mm)
Longueur totale
(m)

30.28 €

9.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10305

26.55 €

1 Disponible 5 jours 103010

58.01 €

1 Disponible 8 jours 103020

34.39 €

12.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10405

34.45 €

1 Disponible 8 jours 104010

75.51 €

1 Disponible 8 jours 104020

29.32 €

1 Disponible 5 jours -505

46.33 €

1 Disponible 8 jours 105010

95.75 €

1 Disponible 5 jours -5020

34.06 €

1 Disponible 8 jours 10605

52.26 €

1 Disponible 5 jours 106010

117.91 €

45.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

106020

36.43 €

1 Disponible 8 jours 10705

56.21 €

1 Disponible 8 jours 107010

82.64 €

1 Disponible 5 jours -7020

41.18 €

1 Disponible 8 jours 10805

62.14 €

1 Disponible 8 jours 108010

135.17 €

54.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

108020

48.30 €

1 Disponible 8 jours 101005

74.00 €

1 Disponible 8 jours 1010010

123.80 €

1 Disponible 8 jours 1010020

72.02 €

1 Disponible 8 jours 101455

80.02 €

1 Disponible 8 jours 1014510

176.78 €

1 Disponible 8 jours 1014520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Couleur Noir Propriétés Résistance aux intempéries / résistance à la chaleur / résistance aux produits chimiques / ininflammabilité / durabilité / résistance à l'abrasion

Assistance technique