Boîte de commande plastique, modèle PF

Boîte de commande plastique, modèle PF
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- A panel plastic case with a flat design that has perfectly even panel surfaces.
- Made from flame retardant ABS resin (UL94V-0) in all 8 sizes.
- Available in off-white and dark gray.
· Equipped with a boss for mounting on a circuit board.
- Case with a design that makes it suitable for tabletop use or mounting to wall services.
- May be used with a variety of devices, such as communication devices, measuring instrument controllers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF15-3-10D
PF15-3-15D
PF15-3-15W
PF15-5-10D
PF15-5-10W
PF15-5-15D
PF15-5-15W
PF20-4-13D
PF20-4-13W
PF20-4-20D
PF20-4-20W
PF20-6-13D
PF20-6-13W
PF20-6-20D
PF20-6-20W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Couleur / traitement de surface

9.68 €

1 5 jours 1015030100Gris foncé / texturé

13.55 €

1 6 jours -15030150Gris foncé / texturé

13.55 €

1 5 jours -15030150Blanc cassé / texturé

11.61 €

1 6 jours 1015045100Gris foncé / texturé

11.61 €

1 6 jours 1015045100Blanc cassé / texturé

14.49 €

1 6 jours 1015045150Gris foncé / texturé

14.49 €

1 6 jours 1015045150Blanc cassé / texturé

20.85 €

6.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020040135Gris foncé / texturé

20.85 €

6.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020040135Blanc cassé / texturé

22.32 €

1 5 jours -20040200Gris foncé / texturé

25.48 €

8.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020040200Blanc cassé / texturé

22.50 €

6.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020060135Gris foncé / texturé

22.50 €

6.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020060135Blanc cassé / texturé

24.85 €

1 6 jours 1020060200Gris foncé / texturé

24.85 €

1 6 jours 1020060200Blanc cassé / texturé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine ABS retardatrice de flamme Niveau de protection (IP) NA Emplacement d'installation À l'intérieur
Standard UL Pieds en caoutchouc Élastomère / gris foncé Caractéristiques Bossage inclus (pour montage sur plinthe)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Auto-extinguible(UL94) V-0 / HB

Assistance technique