Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WPMB-M4D |
WPMB-M4G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur / traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | Gris foncé / texturé | ||
9.01 € 2.70 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Blanc gris / texturé |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 28 | H(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
P(mm) | 18 | Matériau | Résine ASA | Niveau de protection (IP) | IP67 |
Emplacement d'installation | Pour utilisation en intérieur / en extérieur | Standard | UL | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 |
Auto-extinguible(UL94) | HB | Couple de serrage(N▪m) | 0.25-0.35 | l(mm) | 28 |
H(mm) | 12 | P(mm) | 18 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur / traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles