Boîtier à l'épreuve des intempéries / étanche à l'eau, modèle WP

Boîtier à l'épreuve des intempéries / étanche à l'eau, modèle WP
  • En promotion
  • Remise sur volume
A box made from IP67-grade ASA plastic with excellent weatherproofing. Resists ultraviolet discoloration and degradation; ideal for the outdoors.

[Features]
- IP67-grade waterproof box.
- White-gray color (G type) is made from highly flame-retardant ASA plastic.
- Charcoal-gray color (C type) is made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Just remove the blind cover to mount to walls or fixtures.
- Use the optional mounting bracket to mount to poles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP9-13-3C
WP9-13-3G
WP9-13-4C
WP9-13-4G
WP10-10-3C
WP10-10-3G
WP10-10-4C
WP10-10-4G
WP11-15-3C
WP11-15-3G
WP11-15-4C
WP11-15-4G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Matériau Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)
Auto-extinguible
(UL94)

12.04 €

1 6 jours 109025130[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

12.04 €

1 6 jours 109025130[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

12.65 €

1 6 jours 109040130[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

12.65 €

1 6 jours 109040130[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

10.32 €

1 6 jours 1010025100[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

10.32 €

1 6 jours 1010025100[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

10.88 €

1 6 jours 1010040100[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

10.88 €

1 6 jours 1010040100[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

14.50 €

1 6 jours 1011027150[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

18.42 €

5.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-11027150[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

15.27 €

1 5 jours 1011040150[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeGris charbonGris charbonV-0

15.27 €

1 6 jours 1011040150[Résine] Résine ASAGris blancGris blancHB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau de protection (IP) IP67 Emplacement d'installation Pour utilisation en intérieur / en extérieur Standard UL
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Couple de serrage(N▪m) 0.25-0.35

Assistance technique