Référence fabricant: OZM-015-0512N12-J00
Marque: NIPRON
Prix: 49.22 €
Délai de livraison: 30 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OZM-015-0512N12-J00
Forme | Cadre ouvert | Capacité(W) | 15 | Simple / multi | Multi |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée | Dédié CA | Forme de la borne d'entrée / de sortie | Connecteur en nylon | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
Dimensions, hauteur(mm) | 28 | Largeur de la dimension(mm) | 50 | Dimension de profondeur(mm) | 127 |
Tension d'entrée(V) | CA85 à 264 | Tension de sortie 1(V) | CC5V | Courant de sortie 1(A) | 2 |
Tension de sortie 2(V) | CC12V | Courant de sortie 2(A) | 0.4A | Tension de sortie 3(V) | CC-12V |
Courant de sortie 3(A) | 0.2A | Châssis | NA | Circuit d'amélioration de facteur de puissance | NA |
Volume de variation de tension de sortie | NA | Protection contre les surtensions | Arrêt en sortie total | Protection contre les surintensités | Fonctionnement intermittent / suspension rabattable |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles